Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

MHCA, Air Gripper, Fulcrum Opening Type, Compact Standard

  • Angular style, compact, air gripper
  • Short body
  • Body thickness: 10mm
  • Bore size: ø6mm
  • Finger material: martensitic stainless steel
  • Action: double acting; single acting, normally open

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

MHCA2-6
Action
Body Option