Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

One-touch Fitting, FDA Compliant, SUS 304 and Electroless Nickel Plated Brass, Male Connector - KQB2H-F

  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm
  • Applicable port size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • NSF H1 grease
  • Without sealant.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 3 od 3 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Manuals

Manuals

Manuals

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

KQB2H--F
Applicable Tube O.D.
Port Size