Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

LVA, High Purity Chemical Valve, Air Operated, Threaded Ports, Single Type

  • High purity chemical valve, single type
  • Threaded ports, air operated type
  • Operating pressure: 0.3 ~ 0.5 MPa
  • Fluid temperature: 0 to 100°C
  • Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 13 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

LVA--
Body Class
Valve Type
Port Size
Thread
Material
Option
Specification
Z