Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

KK*S-*N, S-Couplers, Nut Fitting

  • Nut Fitting.
  • Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
  • Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

KK3S-50N
Body Size
Applicable Hose I.D./O.D.

Body Size
3 (1/8)
Applicable Hose I.D./O.D.
5/8 mm
Radni fluid
Air, Water
Maksimalni radni tlak
1.0 MPa
Minimalni radni tlak
-100 kPa
Ispitni tlak
1.5 MPa
Maksimalna temperatura okoline
60 °C / 40 °C for Water
Minimalna temperatura okoline
-5 °C (with no freezing) / 5 °C for Water
Effective Area
20 mm²
Sealing principle
Electroless nickel plated (copper-free application), With male thread sealant
Težina
0.030 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version