Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Serija MXQ-Z

Puno funkcija, jednostavno najbolji

Tražite li precizan, kompaktan i lagan pneumatski klizni stol? Je li vam potrebna dodatna stabilnost u kretanjima?

U SMC-u, još od naših početaka davne 1959. godine, uvijek smo bili vodeći u konstruiranju pneumatskih kliznih stolova. Najnoviji dodatak našem asortimanu je MXQ-Z serija.

MXQ-Z je toliko precizan, kompaktan i lagan, da će vam pružiti izuzetne performanse.

Sve ove karakteristike čine MXQ-Z idealnim rješenjem za precizni pogon ili za ugradnju u malom prostoru.

S ovim pneumatskim kliznim stolom moći ćete:

  • Unaprijediti vašu aplikaciju s kompaktnim, lakim i visoko preciznim pneumatskim kliznim stolom – manji i do 23 mm po visini i 130 g u masi.
  • Prilagoditi MXQ vašim potrebama – 4 oblika tijela, 4 tipa podešavanja hoda, centralno podešavanje, prigušni mehanizam, zaključavanje u krajnjem položaju, priključci u osi i nekoliko dodatnih opcija uključujući i prolaznu klipnjaču i primjenu u specijalnim uvjetima.
  • Izbjeći neželjene momente, oscilacije i vibracije – konstrukcija s dvostrukom klipnjačom i niskim centrom mase

Odgovara li ovaj proizvod Vašim potrebama?

Posjetite naš online pregledni katalog kako biste dobili sve što vam je potrebno za izgradnju rješenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteku, operativni priručnik, podatkovni list i još mnogo toga

MXQ-Z povezane informacije

Uvjerite se i sami kako je MXQ-Z s puno funkcija, jednostavno najbolji.