Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

MHM serija

Radi optimalno i gdje drugi ne mogu

Je li vaše trenutno rješenje za manipulaciju optimalno?

Ukoliko nije, MHM bi moglo biti rješenje za Vas. Naš magnetni hvatač sposoban je primiti veliki raspon feromagnetskih komada, s različitim oblicima i svojstvima.

MHM će obaviti zadatak u  aplikacijama u kojima hvatači ili vakuumski hvatači nisu učinkoviti, poput poroznih ili neravnih površina, .

Sa SMC-ovim magnetnim hvatačem ćete:

  • Pouzdano i sigurno rukovati - sila držanja do 1000 N, a dodatno jamči hvatanje obradaka čak i kada je zrak isključen.
  • Smanjiti vrijeme ciklusa - preostala sila držanja od 0.3 N ili manja.
  • Dobiti veliku fleksibilnost korištenja - Sila držanja može se podesiti promjenom udaljenosti između magneta i obratka pomoću vijka za podešavanje.

Odgovara li ovaj proizvod vašim potrebama?

Posjetite naš online pregledni katalog kako biste dobili sve što vam je potrebno za izgradnju rješenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteku, operativni priručnik, podatkovni list i još mnogo toga

MHM povezane informacije

Uvijerite se sami kako će serija MHM RADITI OPTIMALNO KADA DRUGI NE MOGU

Ups. Ako želite pogledati naš video, morate pristati na korištenje kolačića. Jednostavno kliknite na postavke kolačića i pogledajte našu stručnost na djelu.