Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

EX600-W serija

Bez žica - bez problema

Količina kablova vam stvara probleme? Imate elektromagnetske smetnje u postrojenju?

Ili možda samo zato što želite jednostavnost bežičnih uređaja; EX600-W je pravo rješenje za Vas. Decentralizirani bežični fieldbus sustav kompatibilan s industrijskim Ethernetom, koji omogućuje povezivanje nekoliko daljinskih jedinica s baznom jedinicom bez korištenja kablova.

Prednosti SMC-ovog bežičnog fieldbus sustava:

  • Manje kablova i konektora, manje instalacije i održavanja, manji rizik od prekida - bežični sustav
  • Potpuno pouzdana komunikacija otporna na šumove - promjena frekvencije i enkripcija podataka u 2.4 GHz-ISM rasponu
  • Postavite ga da radi bilo gdje - prikladan je za sve aplikacije, zavarivanje, promjenu alata na robotskim rukama te za zakretne i indeksirane stolove
  • Uvedite fleksibilnost u Vaše strojeve - jednostavna promjena rasporeda i brzo povezivanje.

Odgovara li ovaj proizvod Vašim potrebama?

Posjetite naš online pregledni katalog kako biste dobili sve što vam je potrebno za izgradnju rješenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteku, operativni priručnik, podatkovni list i još mnogo toga

EX600-W povezane informacije

Uvjerite se sami kako uz seriju EX600-W vrijedi "bez žica - bez problema"