Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

IRV10/20, Vacuum Regulator

  • Single sided connections series
  • Mass reduced by 20%
  • Max. flow 140  L/min (ANR) and 240 L/min (ANR)
  • Integrated digital pressure switch for panel mounting
  • Built-in one-touch fittings

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

IRV-
Body Size
Single Sided Connections
Fittings
Connection Tubing O.D.
Bracket
Accessory
Panel Mounted Switch