Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

SMC CAD katalog

Konstruirajte brzo i lako, bez obzira koji CAD sustav koristili

SMC stalno nadograđuje CAD ponudu kako bi vam pružio 2D / 3D CAD modele svih proizvoda kojima raspolažemo.

Dakle, bez obzira koji CAD sustav koristite, možete izvesti naše datoteke u svoj sustav ili ih uvesti preko standardnih sučelja. 

U slučaju da ne možete pronaći proizvod ili tražite novi proizvod, posjetite naš katalog.

Počnite konstruirati

*Tehnički podaci softvera: SMC CAD katalog v1.0 (4,42 GB)

  • Upute za instalaciju

  • Sistemski preduvjeti

Upute za instalaciju

  • Preuzmite softver (kao zip datoteku)
  • Raspakirajte zip datoteku u mapu na tvrdom disku. Otvorite mapu
  • Pokrenite datoteku “CDstart.exe ”.

Sistemski preduvjeti

  • Operacijski sustav:
    Microsoft® Windows 7™ ili Windows 8™ (od PSOL V9.08 SP0) ili Windows 10™ (od PSOL V10.00 SP2).
  • Hardverski preduvjeti:
    CPU: najmanje 2 GHz, minimalno prostora na tvrdom disuku: 4 GB
    Preporučen RAM: 1 GB slobodno
    Grafička kartica: minimalno 64 MB; OpenGL; minimalna rezolucija 1280x1024.