Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Flow Controller for Air − PFCA7

The all-in-one flow control & visualisation

  • Get your integral air flow control solution − Flow sensor, control valve and control mechanism in a single unit
  • Bet on a user friendly visualisation − Dot-matrix LCD colour & 90º rotatable display
  • Reduce your stock and cover a wide scope of applications − Applicable fluid can be switched between dry air, nitrogen, argon and carbon dioxide directly on the display.

I još puno više

  • Inputs/outputs: IO-Link, NPN/PNP, analogue current/voltage
  • Responsiveness: 0.5 s or less
  • Control accuracy: ±3 % (F.S.)
  • Grease-free.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 6 od 6 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

PFCA7--
Rated Control Flow Range
Port Size
Input/Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Bracket
Operation Manual/Calibration Certificate