Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Flame Resistant Double Layer Polyurethane Tubing - TRBU

Spatter proof

  • Prevent welding spatters from damaging the tubing – Flame-Resistant equivalent to UL-94 Standard V-0
  • Use the same tube for different fluids – Compatible with water and air
  • Install your piping in moving systems – Good flexibility
  • Save on labour and avoid inner tubing exposure – Peeling of the outer layer not required (TRBU-X259).

I još puno više

  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm
  • Length per reel: 100 m
  • Operating temperature: -20 to 80 °C.

Korak 1: Odabir proizvoda

Prvo odaberite potrebna svojstva proizvoda

Poništite filtre da biste promijenili odabir

Korak 2: Konfiguracija

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 32 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

TRBU-
Size
Color
Roll Length