Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

EX260

The cost-effective solution for your communications

  • Down your cost & installation time – Daisy-chain communication, no need for external branch connectors nor external terminating resistors & SPEEDCON connectors
  • Reduce your equipment size – Compact size & wiring and piping possible from the same direction
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs
  • Stay safely connected – PROFIsafe compatible.

I još puno više

  • Compatible protocols: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
  • Up to 32 solenoids, up to 24 stations
  • Applicable valve series: new SY, JSY, VQC, S0700, SV
  • Available variations for non-standard environments: ATEX
  • Up to IP67 enclosure compliant.

Korak 1: Odabir proizvoda

Prvo odaberite potrebna svojstva proizvoda

Poništite filtre da biste promijenili odabir

Korak 2: Konfiguracija

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 15 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Libraries

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

EX260-
Protocol
Output Polarity/Communication Connector