Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Speed Controllers, General Purpose, One-touch Fitting, Flat Head Screwdriver Adjusting, Elbow - AS*2*1F-D

  • Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
  • Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 26 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AS21F--D
Body Size
Style
Control Method
Port Size
Applicable Tube OD
Sealant