Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

D-A90/A93-588, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet, In-line, ATEX category 3

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
  • Load current: 5 to 50mA.
  • Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 2 od 2 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

D--588
Model
Lead Wire Length