Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

D-A73C/A80C, Reed Switch, Rail Mounting, Connector

  • Electrical entry: Connector.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
  • Power voltage: 24VAC/24V DC.
  • Load current: 5 to 50mA.
  • Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

D-
Model
Lead Wire Length