Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

D-A33/A34, Reed Switch, Band Mounting, Terminal Conduit

  • Electrical entry: Terminal Conduit.
  • Application Load: Relay/PLC.
  • Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
  • Load current: 5 to 50mA.
  • Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

D-
Model