Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

CVQ, Compact Cylinder with Solenoid Valve

  • Compact cylinder with attached valve
  • Space, energy, and labor savings
  • Choose from side and axial piping
  • Bore size (mm): 32, 40, 50, 63
  • Stroke (mm): 5~100

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 1 od 1 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

CVQ32--
Mounting
Bore Size
Stroke
 
Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Rated Voltage
Electrical Entry
Surge Voltage Suppressor
Manual Override
Piping
Port Thread