Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

C(D)RB1*W50~100, Rotary Actuator, Vane Style

  • New Style rotary actuator, vane type
  • Compact, space saving body
  • Direct mount applications possible
  • Highly reliable
  • Body side and axial direction ports
  • Unrestricted auto switch mounting positions

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 49 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

CRB1-
Magnet
Mounting
Shaft Type
Body Size
Rotation Angle, Vane
Port Location
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Port Threads