Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

C(D)RA1-Z*30-100, Rotary Actuator, Rack & Pinion, Standard

  • Rotary actuator
  • Sizes: 30, 50, 63, 80, 100
  • Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 190°
  • Adjustable rotation time range: from 0.2 to 5 s/90°.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

CDRA1BS63TF-180CZ
Magnet
Mounting
Shaft Type
Angle Adjusting Unit
Type
Size
Port Thread
Rotation Angle
Type of Cushioning
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Magnet
D (Built-in Magnet)
Mounting
B (Basic)
Shaft Type
S (Single Shaft)
Angle Adjusting Unit
None
Type
Pneumatic
Size
63 mm
Port Thread
TF (G)
Rotation Angle
180°
Type of Cushioning
C (Air Cushion)
Auto Switch
No Switch
Lead Wire or Prewired Connector
0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number
2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Radni fluid
Compressed air (non-lube)
Maksimalna temperatura radnog fluida
60 °C
Minimalna temperatura radnog fluida
0 °C
Maksimalni radni tlak
1.0 MPa
Minimalni radni tlak
0.1 MPa
Maksimalna temperatura okoline
60 °C
Minimalna temperatura okoline
0 °C
Broj pneumatskih priključaka
2 pcs.
Ulazni pneumatski priključak
G 1/8
Način rada pogona
Double acting
Težina
3.000 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version