Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

One Touch Fitting, Antistatic, Branch Tee - KAT-00

  • One-touch loading and unloading.
  • Possible to use in vacuum (Max. –100kPa).
  • Can be used in copper-free application.
  • Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
  • Surface resistance 10 4 to 10 7?.
  • Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 3 od 3 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

KAT-00
Applicable Tube OD