Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

AW10-40-A, AW Filter/Regulator Combination

  • The product AW20~60-A is being discontinued and will be replaced by AW-D series. Update details here.
  • Modular type filter regulator
  • Integrated filter and regulator save space
  • Requires less piping
  • Optional embedded pressure gauge
  • Available with built-in backflow mechanism
  • Rc, G(PF) or NPT threads

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AW-F-A
Size
Thread
Port Size
Accessory
Set pressure
Bowl
Drain port/Exhaust mechanism/Flow direction
Pressure Unit
Made to Order