Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

AS***2F-A, Speed Controller, One-touch Fitting, In-line, Push Lock

  • In-line, one-touch fittings, push lock
  • Max. operating pressure: 1MPa
  • Tubing Material: nylon, soft nylon, polyurethane, FEP, PFA
  • Body Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AS1002F-23A
Body Size
Applicable Tube O.D.
Panel Mount Adapter

Body Size
100 (M5 Standard)
Applicable Tube O.D.
23 (ø3.2)
Panel Mount Adapter
None
Radni fluid
Air
Maksimalni radni tlak
1 MPa
Minimalni radni tlak
0.1 MPa
Ispitni tlak
1.5 MPa
Maksimalna temperatura okoline
60 °C
Minimalna temperatura okoline
-5 °C
Applicable tubing material
Nylon, Soft nylon, Polyurethane, FEP, PFA
Težina
0.004 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version