Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

ARM

Gather your regulation

  • Centralise the pressure regulators – Up to 10 stations in the same manifold
  • Adapt it to each application – Customisable handle position, pipe direction, number of stations and more
  • Save space – As small as 14 mm pitch.

I još puno više

  • Individual or common supply
  • Different mounting options: DIN rail, direct mounting, bracket, panel...
  • Single units available
  • Customisable pressure display and supply block.

Korak 1: Odabir proizvoda

Prvo odaberite potrebna svojstva proizvoda

Poništite filtre da biste promijenili odabir

Korak 2: Konfiguracija

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

ARM10-06BG
Fitting
Accessory
Option
Unit
Digital Pressure Switch Output Specifications