<UL><li><FONT color=#ff0000>The product AR20~60-A is being discontinued and will be replaced by </FONT><A href="https://www.smc.eu/en-eu/products/~166079~cfg">AR-D</a><FONT color=#ff0000> series. Update details <a href="https://www.smc.eu/en-eu/products/new/enhanced-products/ac-b~158855~enhanced-products" class="dc_link">here</a>.</FONT></LI><LI>Modular type regulator.<LI>Available with built-in backflow mechanism.<LI>Optional embedded pressure gauge.<LI>Rc, NPT or G(PF) threads.<LI>Diaphragm is made of ozone resistant rubber material (HNBR).</UL>
Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.
Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
AR-F-A
Dostava: konfiguracija možda nije dostupna na zalihama. Kliknite ovdje
da biste vidjeli druge verzije obično na zalihima ili kontaktirajte SMC
za daljnju pomoć