Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

AMP, Exhaust Cleaner, Clean Exhaust Type

  • Exhaust air cleanliness: equivalent to class 100
  • Worry free two stage element construction
  • With indicator function
  • Silencing effect: 40 dB (A) or more
  • Double packaging

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AMP20-
Body Size
Thread
Port Size
Accessory
Option