Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

AMC, Exhaust Cleaner

  • Fluid: compressed air
  • Effective area mm 2 (Cv):
    male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
    female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
  • Noise reduction: 35db or more
  • Oil mist removal: 99.9% or more
  • Element supply pressure: 0.1MP or less
  • Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 25 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Manuals

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AMC0-
Size
Thread
Thread Style
Port Size
Accessory