Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

AFJ, Vacuum Filter

  • Large flow type AFJ-T, up to 660 l/min, for dust removal.
  • Water drop removal type AFJ-S, up to 500 l/min, for both dust and water droplets removal.
  • Filtration rating: 5, 40, 80 µm.
  • Port sizes: from 1/8 to 1/2.
  • Standard options: bracket; bowl material, selectable flow direction.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 11 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AFJ---
Body Size
Pipe Thread
Port Size
Mounting
Nominal Filtration Rating
Water Removal Type
Semi-standard