Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

AF*00/11, Large Flow Air Filter

  • 2 body sizes with 1-1/4, 1-1/2 and 2" port sizes
  • Standard 5 micron rating with several optional sizes
  • Variety of different drain options

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

AF-
Size
Auto Drain
Thread
Port Size
Option 1
Filtration
Option 2