Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Katalog proizvoda

Actuator Position Sensor – D-MP

A smart move

  • Get continuous information on cylinder position – Piston position is output as an analogue signal or as a IO-Link process data
  • Enjoy IO-Link advantages with SMC – Your one supplier for your automation needs
  • Reduce mounting labour & stock – Direct mounting into any of our main cylinders.

I još puno više

  • Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
  • Applicable cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55
  • Compatible IO-Link
  • Analogue output: Voltage output (0 to 10 [V]), Current output (4 to 20 [mA])
  • Analogue output can be reversed
  • Setting is available by simply touching the touch pad
  • Lead wire connection: Separate line, M8-4pin and M12-4 pin.

Configure your product

Tražite druge varijante proizvoda? Pokreni odabir i konfiguraciju

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se 1 do 10 od 12 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Detalji

Tražite brzo dostupne proizvode na skladištu? Pokaži standardne proizvode na stanju

D-MP
Measuring Range
Lead Wire