<ul><li>ATEX</li><li>Fluid: air/inert gas</li><li>Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa<br>(high pressure type 1.0MPa)</li><li>Cv factor: metal seal .60; rubber seal .80</li><li>Coil rated voltage: 24VDC</li><li>Response time (ms) standard 1W:<br>metal seal 29 or less; rubber seal 34 or less</li><li>Ambient & fluid temperature: -10 to 50° C</li></ul>
Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.
Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
56-VQC20-5
Dostava: konfiguracija možda nije dostupna na zalihama. Kliknite ovdje
da biste vidjeli druge verzije obično na zalihima ili kontaktirajte SMC
za daljnju pomoć