<ul><li>Fluid: air</li><li>Operating pressure: 0 to 0.8 MPa</li><li>Effective area (Cv): 1mm<sup> 2</sup> (0.055)</li><li>Style of valve: N.C. poppet</li><li>Number of ports: 2 or 3</li><li>Piping: side or bottom</li></ul>
Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.
Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
VM1--
Dostava: konfiguracija možda nije dostupna na zalihama. Kliknite ovdje
da biste vidjeli druge verzije obično na zalihima ili kontaktirajte SMC
za daljnju pomoć