Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Catalogue produits

Régulateur électropneumatique haute pression - ITVX

Pression élevée, contrôle précis

  • Amélioration de la précision du contrôle de la pression - Répétabilité de ±0,5 % de l'E.M. ou moins
  • Obtenez votre solution de régulation de haute pression - Plage de réglage de la pression entre 0,01 et 3,0 Mpa
  • Améliorez votre contrôle avec différents gaz - Fluides applicables : Air, N2, O2, Ar.

Et plus encore

  • Max. Eingangsdruck: 5,0 MPa
  • Consommation électrique : 3 W max
  • Débit max.: 3000 l/min
  • Affichage LED intégré.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Signal d'entrée
Sortie du moniteur
Taraudage
Accessoire
Connecteur du câble
Unité d'affichage de la pression