En savoir plus
Actuators
Solutions pour le vide
L'expertise de SMC vous aide à obtenir les résultats que vous exigez de votre système. Nos experts vous proposent la solution optimale qui correspond parfaitement à vos besoins. Des années de connaissance des applications du vide ainsi que la large gamme de produits SMC constituent la combinaison parfaite pour répondre à tous vos besoins en matière de vide.
SMC vous assiste tout au long du système de vide, depuis la filtration et la régulation jusqu'à l'outillage en bout de bras (EOAT), en essayant d'offrir la solution la plus efficace et la plus économe en énergie possible, tout en offrant des performances et une fiabilité élevées. En tant que fournisseur complet d'automatisation, nous proposons des solutions uniques sur le marché : collecteur combiné vanne et éjecteur, système sans fil, vérin avec ventouse, amplificateur d'air, etc.
Il y a de nombreux aspects à prendre en compte lors de la conception d'un système de vide, sans doute, en haut de la liste, les solutions de vide intelligentes grâce aux capacités qu'elles apportent. SMC propose des collecteurs intelligents qui offrent un contrôle et une communication précis permettant de mettre en œuvre une stratégie de surveillance de l'état et de maintenance prédictive pour inscrire vos machines dans l'IIoT.
Découvrez les produits qui peuvent vous aider à améliorer votre productivité et à atteindre une efficacité exceptionnelle grâce à nos solutions spécialement conçues pour le vide.
Choisissez les références pour compléter votre système de vide et vérifiez la disponibilité en un coup d'œil
Ventouses
Ejecteurs
Filtres
Pressostats
Régulateurs
Robots collaboratifs
Le point de départ de tout projet impliquant un système de manipulation par le vide doit toujours être une connaissance approfondie de la pièce à usiner. SMC offre une grande variété de ventouses pour répondre à toutes vos exigences.
Profitez d'une large gamme de ventouses et sélectionnez facilement celui qui convient le mieux à votre application grâce à la fonction de recherche avancée.
Manipulez en douceur différentes tailles, matériaux et formes grâce aux pinces de type Bernoulli et cyclone sans marque.
Simplifiez le montage grâce à la conception simple qui intègre un ventouse avec un éjecteur efficace dans une seule unité compacte.
Avec le premier système de bus de terrain sans fil intégré au monde, toute application robotique peut bénéficier d’un temps d’installation réduit et d’un temps d’arrêt de production coûteux. Plus facile et rentable sans câbles de communication industriels.
Débit d'aspiration maximum : 16 l/min (ANR). Il s'adapte partout, aussi léger que 2,4 g, et d'une longueur totale comprise entre 17 et 59 mm.
Débit d'aspiration maximal : 155 l/min (ANR). Obtenez une grande capacité d'aspiration dans un corps compact et léger avec une large gamme de combinaisons disponibles.
Débit d'aspiration maximal : 22 l/min (ANR). Unité mince et compacte avec fonction d'économie d'énergie pour l'outillage en bout de bras.
Débit d'aspiration maximum : 74 l/min (ANR). Communiquez à distance, contrôlez et surveillez jusqu'à 16 éjecteurs via IO-Link et PROFINET avec un boîtier de protection IP65 pour les environnements moyennement difficiles.
Débit d'aspiration maximal : 89 l/min (ANR). Unité intégrée hautement configurable avec éjecteur à 2 étages, fonction d'économie d'énergie et silencieux à réduction de bruit élevée.
Débit d'aspiration maximum : 600 l/min (ANR). Introduisez l'efficacité dans vos applications de vide avec la construction du diffuseur à 3 étages.
Jetez un coup d'œil à nos filtres qui préviennent les problèmes des équipements de vide causés par les contaminants présents dans l'air. Grâce à eux, il est possible d'atteindre ou de dépasser la durée de vie déclarée des composants, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de maintenance.
Débit maximal avec pression de vide : 100 l/min (ANR). Montez-le comme vous le souhaitez avec une orientation flexible en ligne, une pression positive et négative dans une seule unité et une visualisation facile de l'élément de filtration.
Débit maximal avec pression de vide : 660 l/min (ANR) Profitez d'une solution optimisée pour la filtration sous vide, avec une élimination des poussières et des gouttelettes d'eau en une seule solution et des taux de filtration de 5, 40, 80 µm.
Débit maximal avec pression de vide : 660 l/min (ANR). Élimine efficacement plus de 90 % des gouttelettes de l'air aspiré dans les pompes à vide et les éjecteurs.
Avez-vous besoin de savoir comment fonctionne votre installation de vide ? Les besoins de mesure des capteurs sont aussi vastes que les solutions dont nous disposons pour y répondre.
Faites le bon choix lorsque le manque d'espace disponible sur la machine pose problème avec notre commutateur de largeur 9,8 mm qui comprend une fonction de copie et une visibilité de la direction sous plusieurs angles.
Obtenez plus d'informations en un coup d'œil puisque 2 éléments spécifiés peuvent être affichés simultanément avec 3 modes de réglage tout en bénéficiant des avantages de IO-Link.
Découvrez une large gamme de solutions qui s'adapteront à vos besoins spécifiques, de l'enceinte IP65 jusqu'à un taux de pression de 10 MPa.
Bénéficiez d'une portabilité exceptionnelle pour prendre les mesures de pression à tout moment et en tout lieu et tirez le meilleur parti des multiples fonctionnalités.
Lorsque plusieurs outils doivent être utilisés dans la même application de robot industriel, n’hésitez pas, jetez un oeil à nos prochains produits.
Profitez des connexions unilatérales pour faciliter l'installation et le montage sur panneau, avec des raccords intégrés à une touche et un débit maximal de 240 l/min.
Contrôlez simplement votre application grâce au contrôle dynamique de la pression d'air par des signaux électriques et à l'affichage LED intégré tout en vous préparant à l'IIoT avec IO-Link.
Réaliser des solutions flexibles et simples en fusionnant les cobots et les effecteurs finauxLa flexibilité, la facilité d'intégration et la rapidité d'exécution sont trois exigences que l'industrie exige de plus en plus en matière d'automatisation, les trois mêmes caractéristiques que les robots collaboratifs - ou cobots - permettent d'atteindre.
Universal Robots
FANUC CORPORATION
OMRON Corporation and TECHMAN ROBOT Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation
Kawasaki Heavy Industries
Solutions avancées
Efficacité énergétique
Communication intelligente
Vous avez un défi ? Nous sommes prêts à le relever ! Des solutions spécialisées avec lesquelles SMC vous permet de faire face à tout ce dont vous avez besoin.
Produce high velocity, high volume, low-pressure output airflow while reducing air consumption with a light, maintenance-free simple and easy-to-operate solution
Convient à diverses applications telles que l'adsorption de pièces humides et les environnements où il est exposé à l'eau, avec une température de fonctionnement maximale de 260 °C.
Gagnez de la place avec le vérin pneumatique qui offre un passage pour le vide dans la tige pour installer une ventouse pour le vide jusqu'à Ø 50 mm.
Nous souhaitons maintenant partager avec vous nos solutions en matière d'efficacité énergétique qui vous aideront à adopter de bonnes politiques énergétiques pour votre entreprise de manière très intuitive et simple.
Pas besoin d'opérations de commutation lors du changement de pièces avec la possibilité de limiter la réduction de la pression de vide même lorsque le tampon à vide ne tient pas la pièce.
Max. suction flow rate: 74 l/min (ANR). Communicate remotely, control and monitor up to 16 ejectors via IO-Link and PROFINET with IP65 protection enclosure for medium/harsh environments.
Max. suction flow rate: 89 l/min (ANR). Highly configurable integrated unit with 2-stage ejector, energy-saving function and high-noise reduction silencer.
Max. suction flow rate: 600 l/min (ANR). Introduce efficiency in your vacuum applications with the 3-stage diffuser construction.
SMC travaille sur la communication intelligente de deux manières : en soutenant nos clients dans des solutions spécifiques et en offrant des produits de pointe, tels que notre système unique de bus de terrain sans fil et notre grande variété de solutions IO-Link, offrant ainsi à votre usine une numérisation et une automatisation intelligentes.
Electrodistributeur compact à 5 voies et générateur de vide en une seule embase. Le générateur de vide avec jusqu'à 8 éjecteurs est très flexible et bénéficie de la communication par bus de terrain pour le contrôle et la surveillance à distance.
Unique sur le marché, le système de bus de terrain sans fil permet de connecter jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties à une base sans câbles de communication. Une communication sûre, robuste et fiable est assurée.