En savoir plus
Actuators
La première étape vers les économies d'énergie consiste à comprendre l'état actuel de votre usine. Une meilleure sensibilisation est essentielle.
Saviez-vous que les équipements pneumatiques représentent environ 20 % de la consommation d'énergie d'une usine ? Le soufflage d'air est le principal facteur, responsable de plus de 40 % de la consommation totale d'air, les actionneurs représentant 14 % et l'aspiration 9 %. Il est possible d'améliorer l'efficacité du soufflage d'air en choisissant des tuyaux de taille optimale. De même, l'économie d'air peut être obtenue par l'optimisation des dispositifs. En permettant à SMC de vérifier l'état de votre usine, nous serons en mesure de vous fournir des propositions d'amélioration des équipements et des installations, une formation à la gestion d'usine et l'accès à une large gamme d'autres services utiles.
Découvrez quelques-uns de nos produits économiseurs d'air :
Série IBG Économie d’énergie Réduction de 85 % de la consommation d'air
Série AXTS-X2 Économie d’air, longue durée de vie Réduction de 50 % de la consommation d'air
Série ZK2-A Économie d'énergie, économie d'air, réduction du bruit Réduction de 93% de la consommation d'air
Série ISA3-L Économie d'air, favorise la maintenance préventive et prédictive Réduction de 60 % de la consommation d'air
Série VBA-X3145 Économie d'air, réduction du bruit Réduction de 40 % de la consommation d'air Réduction de 80 % du bruit de fonctionnement
Série HRL Économies d'énergie et d'espace Réduction de 30 % de la consommation électrique