En savoir plus
Actuators
Explore More
Grâce à l'utilisation par SMC de l'optimisation topologique, qui est la méthodologie permettant de trouver la conception la plus efficace pour un objet sur une base mathématique et mécanique, dans le processus de conception, des produits plus compacts et légers peuvent être réalisés par rapport aux produits existants. Ce qui entraîne une réduction importante de la quantité d'émissions de CO2 pendant la production. En outre, ces produits peuvent également contribuer à l'économie d'énergie et à la réduction du CO2 pendant l'utilisation.
Exemples de réduction des émissions de CO2 :
Sans câble
Compact et léger
Circuit d'économie d'énergie
Les câbles de communication ne sont pas nécessaires, ce qui présente des avantages tels que la réduction du travail de câblage, le gain d'espace et la minimisation des risques de déconnexion.
Découvrez notre produit sans câble :
Séries EX600-W Émissions de CO2 : jusqu'à 46 % de réduction
Grâce à l'utilisation par SMC de l'optimisation de la topologie dans le processus de conception, des produits plus légers et moins encombrants
peuvent être réalisés avec la même taille d'alésage et la même course que les produits existants.
Réduction importante de la quantité d'émissions de CO2 pendant la production.
Découvrez certains de nos produits compacts et légers :
Série JCQ Émissions de CO2 : réduction de 32 %
Série JMGP Émissions de CO2 : réduction de 39 %
Série JCM Émissions de CO2 : réduction de 31 %
Série JMB Émissions de CO2 : réduction de 28 %
Série JSY Émissions de CO2 : réduction de 5 %
Série AF-A Émissions de CO2 : réduction de 1 %
Série KQ2 Émissions de CO2 : réduction de 6%
Série JCQ Émissions de CO2 : réduction de 30 %
Série JCM Émissions de CO2 : réduction de 54 %
Série JMB Émissions de CO2 : réduction de 50 %
Série NEW SY Émissions de CO2 : réduction de 46 %
La consommation d'énergie peut être réduite d'environ 75 % en réduisant la puissance nécessaire pour maintenir la vanne en état de marche.
Découvrez certains de nos produits dotés d'un circuit d'économie d'énergie :
Série JSY
Série NEW SY
Série SY
Série VP