Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Unité de vide. Système de génération de vide / Système de distribution de vide - ZQ*A

La solution d'économie d'énergie compacte tout-en-un

  • Atteignez l'efficacité - Système d'éjecteur, de pompe regroupé en seul ilot
  • Obtenez la compacité et la légèreté - Solution idéale pour déplacer des outils : 10,2 mm de largeur et un poids aussi faible que 60 g
  • Réduisez vos coûts de fonctionnement – Vacuostat numérique économe en énergie pour une réduction de la consommation d'air allant jusqu'à 90 %
  • Automatisez avec intelligence votre processus de surveillance – Communication IO-Link pour le paramétrage et la collecte de données.

Et plus encore

  • Tailles de buses: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Débit d'aspiration jusqu'à 22 l/min
  • Niveau de vide maxi. -80 kPa
  • Nombreuses versions de vacuostats
  • Nombreuses combinaisons de distributeurs (Aspiration / casse-vide).

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante