Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

Clapets anti retour pour le vide

  • Taille du fil de connexion pour le pad: M5, M6, M8, R1 / 8, G1 / 8, NPT1 / 8
  • Taille de l'orifice fixe (mm): 0,3, 0,5, 0,7, 1,0
  • Plage de pression de fonctionnement maximale (MPa): 0 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide ( ° C): 5 à 60 (pas de gel)
  • Indice nominal de filtration de l'élément (μm): 40