Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Préhenseur Bernoulli à jupe à effet Coanda – ZNC-C

Ne lâchez pas prise

  • Obtenez une prise plus précise – Réduisez l'impact du flux d'air sur les pièces légères et les pièces adjacentes
  • Manipulez fermement votre pièce – Empêche le glissement latéral des pièces glissantes ou de forme irrégulière
  • Utilisez-le directement sur les aliments – caoutchouc conforme aux normes FDA et EU1935
  • Éviter la contamination du système – Il n'y a aucun risque que des matières pulvérulentes adhérant à la pièce soit aspirées dans l'appareil et le circuit.

Et plus encore

  • Taille : Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80
  • Force de levage : jusqu'à 15.4 N
  • Matières du corps : acier inoxydable, aluminium
  • Grille anti-vibrations. Le bruit lié aux vibrations est réduit de 17 dB max. pendant l'aspiration des pièces fines
  • Plusieurs orifices utilisables comme raccord de capteur ou de libération.