Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ZL112A, Venturi multi-étagé

  • Éjecteur multi-étagé à économie d'énergie.
  • Diamètre de buse: Ø1.2 mm.
  • Débit d'aspiration maximum de: 100 l/min (ANR).
  • Consommation d'air: 57 l/min (ANR).
  • Poids du modèle de base: 180 g.
  • Spécifications d'échappement: silencieux intégré (standard), orifice d'échappement raccordable.
  • Options de contrôle du vide: vacuostat numérique, vacuomètre, orifice de raccordement.

Configure your product

 
Alimentation (P), Vide (V), raccord instantané
Type d'échappement
Combinaison Alimentation/Casse-vide
Tension Nominale
Connexion électrique
Indicateur lumineux et protection de circuit
Commande manuelle
Vacuostat
Spécifications de sortie
Caractéristiques de l'unité
Câble
Option