Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

ZL, Venturi multi-étagé

  • Venturi multiphase économique
  • Diamètre de la buse : ø1.2mm
  • Débit d'aspiration maximum : 100l/min (ANR)
  • Consommation d'air : 63l/min (ANR)
  • Caractéristiques d'échappement : silencieux intégré (standard), orifice d'échappement
  • Options du capteur de pression du vide : vacuostat digital,
    manomètre, adaptateur de vide

Configure your product

 
Type d'échappement
Vacuostat
Spécifications de sortie
Longueur du câble
Q