Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Générateurs de vide en îlot avec système bus de terrain - ZKJ

Contrôlez votre générateur de vide efficacement à distance

  • Communiquer à distance - Commander et surveiller jusqu'à 16 générateurs via PROFINET ou IO-Link
  • Réduisez vos consommations et coûts de production - Fonction économie d'énergie, connecteurs M12, entretien facile du filtre et fonction isolation pour une éjection de pièce rapide
  • Résistant à l'environnement - Protection IP65 pour les environnements moyens ou difficiles
  • Évitez la chute soudaine des pièces – distributeur d'alimentation N.O. pour le maintien du vide lorsque l'alimentation électrique est coupée.

Et plus encore

  • Tailles de buse : Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Débit aspiré jusqu'à 74 l/mn avec un niveau de vide de -89 kPa
  • Fonction isolation pour une éjection de pièce rapide
  • Caractéristiques de l'échappement : orifice d'échappement, silencieux à forte réduction de bruit
  • Facilité de remplacement de l'élément filtrant.


  • La référence d'embase multiple ne peut être commandée sans générateurs de vide montés. Veuillez consulter le catalogue pour plus de détails et contacter SMC en cliquant sur le bouton "Demandez à nos experts" à droite.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Stations
Unité bus de terrain
Orifice d'alimentation (P) et plaque de fermeture côté U