Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

XTO-674, Clapets antiretour

  • Matière du corps : laiton.
  • Faible pression d'ouverture : 0.01 MPa.
  • Haute température : 80°C.
  • Basse température : -30°C.
  • Caoutchouc : NBR/FKM/CR.