Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

WR110, Régulateur pour eau

  • Réglage de la pression du réseau d'eau.
  • Plage de la pression de réglage : 0.08 à 0.39 MPa / 0.05 à 0.69 MPa.
  • Système de verrouillage.
  • Matériau du corps résistant : laiton.
  • Manomètre optionnel.
  • Raccords : Rc 1/8, 1/4, NPT 1/8, 1/4.

Configure your product

Vous recherchez d'autres variantes de produits ? Click here for free configuration.

Sélectionnez les valeurs des listes déroulantes ci-dessous et filtrez les articles contenant les caractères de la référence. Ce n’est pas une recherche exacte, merci donc de vérifier dans ‘’détails produit’’ ou utilisez la fonction ‘’comparer’’ pour des informations complémentaires.

Les produits stockés peuvent être sujets à changements sans préavis.

Montrant 1 à 2 de 2 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100
Détails

Vous recherchez des articles en stock rapidement disponibles ? Afficher les articles en stock

WR110--
Filetage
Orifice
Plage de pression