Contrôle du débit
Économie d'air - AS-R/Q
Avec poussoir verrouillable, Mise en œuvre simplifiée
Raccords et Tubes
Catalogue produits
Avec poussoir verrouillable, Mise en œuvre simplifiée
Orifice: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diam. ext. du tube utilisable: Ø 6 à Ø 12 mm et Ø 1/4" à Ø 1/2"
Plage de pression d'utilisation: 0.3 à 0.7 MPa.
Recherche avancée
Réglage
Bouton poussoir verrouillable
Molette de réglage standard
Avec un tournevis plat
Avec outil spécial (sécurité)
Spécificité
Compact
Économie d'air
Résistant à la corrosion
Salle blanche
À l’épreuve des projections
Prévention des chutes
Haute vitesse
Faible vitesse
Débit élevé
Connexion
Raccord instantané
Orifice taraudé
Matière du corps
Résine
Métal
Taille de raccordement
M3
M5
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
10-32 UNF
Raccordement
M
R
NPT
G
Uni
Diam. ext. du tube utilisable (Ø)
2 mm
3.2 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
1/8”
5/32”
1/4”
5/16”
3/8”
1/2”
Type
Coudé
Universel
En ligne
Double
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
Do you want to see more clearly the differences between products?
Click here to compare results
Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche