Industrie Médicale
Vannes pour liquides / Vannes de process
VXZ
Industry Solutions
Catalogue produits
VXZ
SMC dévoile la nouvelle version de son électrodistributeur à 2 voies de la série VXZ. Le modèle VXZ présente une commande asservie et une pression différentielle, ainsi il peut prendre en charge à la fois les fluides à basse pression et à faible vide. Ne fonctionnant pas avec de l'air comprimé, il est simple à installer. Jusqu'à 27% plus léger et 4% plus petit que les modèles classique, le VXZ est idéal pour les machines légères et les espaces restreints. Et grâce à son tampon en caoutchouc, cette série est adaptée aux environnements silencieux, avec une durée de vie étendue grâce à l'amélioration de sa construction. Ceci fait partie de notre engagement visant à affiner les performances et les fonctionnalités de nos produits. Disponible en versions sans lubrifiant et résistante à l'ozone basse concentration, la série VXZ offre une large gamme de matières de corps, avec des variations de filetage de ¼" à 1" et des raccords instantanés de Ø10 à Ø12. Ensemble, avec les modèles de distributeurs normalement ouverts ou normalement fermés et une réponse OFF améliorée, le VXZ est idéal pour manipuler l'air, l'eau, l'huile, l'eau chaude et l'huile à haute température des systèmes de refroidissement, la segmentation des lignes pneumatiques et les distributeurs d'échappement dans les lignes de vide.