Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VXK, Électrovanne 2/2 avec filtre Y intégré

Suivant la tendance de l'industrie qui souhaite s'équiper d'une électrovanne 2/2 à commande directe, plus facile à entretenir et qui dure plus longtemps, nos ingénieurs en R & D ont relevé le défi et inventé la nouvelle série VXK et son filtre intégré exclusif. Conçue pour augmenter les performances de la vanne et stopper les fuites, la série VXK entièrement en acier inox et équipée d'un filtre de 150 microns, élimine efficacement les corps étrangers présents dans les fluides en circulation. Elle protège ainsi l'équipement en aval, tout en prolongeant la durée de vie de la vanne. L'autre avantage de cette série au design compact est la facilité d'entretien et le gain de temps qui en résulte. Grâce au filtre Y facilement extractible, il n'est plus nécessaire de démonter les tubes. La série VXK et l'autre série de vannes (VX2) élaborée par SMC possèdent des orifices et des tensions interchangeables et possédent les mêmes performances. Disponible en courant alternatif ou continu selon l'option choisie, en normalement fermée ou normalement ouverte, la série VXK est protégée par l'indice IP65 et convient parfaitement pour des applications avec l'air, l'eau, l'huile ou la vapeur, à des pressions allant jusqu'à 3.0 MPa, avec un fluide dont la température peut osciller entre -20 et +60°C.