explore
Nouveaux produits
Nouveaux concepts de produit
Nouvelles versions produits
Produits phares
Explore More
  Nouveaux produits
  Nouveaux concepts de produit
  Nouvelles versions produits
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
explore
Nouveaux produits
Nouveaux concepts de produit
Nouvelles versions produits
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
_any_~nav
Accueil
Produits
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Economie d'énergie
VXE
Equipement Contrôle des Fluides
Catalogue produits
VXE
Les applications industrielles qui ont besoin d'un contrôle de fluides, disposent à présent d'une option économie d'énergie grâce au lancement de notre nouvelle génération d'électrovannes 2/2 à commande directe, autopilotée et autopilotée zéro ?P, par le leader mondial SMC.Développées dans le cadre du Programme SMC d'Économie d'Énergie, ces nouvelles électrovannes sont basées sur la célèbre série SMC de vannes VX, mais sont munies de quelques caractéristiques exclusives d'économie d'énergie. Avec la Modulation d'Impulsions en Durée (MID), un circuit d'économie d'énergie intégré assure la même performance que la vanne standards avec une économie d'énergie de 66% au maintien par rapport à notre gamme VX standard. Cette consommation d'énergie réduite apporte d'autres avantages comme une diminution considérable de la chaleur des bobines jusqu'à 50% - et des émissions de CO2 réduites.Les vannes de la série VXE peuvent être utilisées avec de l'eau, de l'air ou de l'huile; elles sont compatibles avec la directive RoHS et la norme IP65 et sont actuellement disponibles en versions unitaires ou sur embases, dans une vaste gamme de tailles et dans des modèles à 12 et 24 volts de courant continu.Les avantages supplémentaires du développement de la nouvelle Série VXE nous permettent d'assurer que ces vannes à économie d'énergie sont totalement interchangeables avec les produits de la Série VX ; les utilisateurs actuels de VX peuvent remplacer la bobine de leur vanne par la nouvelle version à économie d'énergie.
Informations relatives
Catalogue produit
Faites appel à nos experts
Recherche avancée
Autres produits
Actionneurs
Actionneurs linéaires
Actionneurs guidés
Pinces, séparateurs et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Actionneurs rotatifs
Actionneurs sans tige
Bridage
Hydraulique
Actionneurs spéciaux
Accessoires des actionneurs
Actionneurs électriques
Modèle guidé
Type à tige
Table linéaire
Table rotative
Pinces électriques et Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
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
Silencieux et Epurateurs silencieux
Traitement de l'air
Air Management System
Unités de combinaison
Filtres
Régulateurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Lubrificateurs
Filtre Régulateur
Valves de coupure et mise en pression progressive
Soupapes de décharge de pression
Accessoires/fixations
Manomètres
Surpresseur
Sécheurs
Vanne à purge automatique
Silencieux et Epurateurs silencieux
Soufflette et Buse
Vanne de mise en veille
Compresseur
Raccords et Tubes
Raccords
Regleur de débit
Tubes
Embases
Coupleurs S
Clapets antiretour
Produits de vide
Ventouses d'aspiration pour le vide
Venturis
Filtre de vide
Vacuostats
Régulateurs de vide
Distributeur économe en vide
Autres composants pour le vide
Outils terminaux (EOAT) pour robots collaboratifs
Compresseur
Equipement Contrôle des Fluides
Vannes de process
Pompes de process
Produits haute pureté
Filtres Industriels
Positionneurs
Équipement de contrôle électropneumatique
Equipement pour l'eau
Éléments en métal fritté
Capteurs et Détecteurs
Pressostats
Vacuostats
Débitmètres
Détecteur
Capteur d'humidité
Contrôle électricité statique
Ioniseur
Ioniseur, Type buse
Ioniseur de type soufflette
Ioniseur, Type ventilateur
Ioniseur extracteur
Capteurs
Raccords et Tubes
Réglage de la température
Contrôleurs de température
Bain thermoélectrique
Système de contrôle de température pour liquides chimiques
Contrôleur de température de l'air
Produits vide élevé
Vannes angulaires ou axiales
Vannes fendues
Event sans à-coups
Electrodistributeurs
Solutions de sécurité
VP500/700-X536, Distributeur à simple échappement de pression résiduelle
VP544/744-X538, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VP544/744-X555/585, Distributeur à double échappement de pression résiduelle avec fonction de démarrage progressif, ISO13849-1
VG342-X87, Distributeur à double échappement de pression résiduelle, Électrodistributeur 3/2, ISO13849-1
VR51, Distributeur à commande bimanuelle
Autres produits relatifs à la sécurité
Produits conformes à la directive ATEX
Actionneurs
Electrodistributeurs
Traitement de l'air
Equipement Contrôle des Fluides
Capteurs et Détecteurs
Catalogue ATEX
Produits salle blanche
Actionneurs
Traitement de l'air
Raccords et tubes
Equipement Contrôle des Fluides
Production des Batteries
Actionneurs
Raccords et tubes
Produits de vide