Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

VXD

VXD
Notre nouvelle électrovanne 2 voies autopilotée, la VXD, est de 7% plus petit que les anciens modèles classiques, mais continue à offrir de grands avantages. La nouvelle VXD est non seulement plus compacte, mais consomme également moins d'énergie. Idéale pour les applications avec l'air, l'eau, l'huile, l'eau et l'huile chaudes, des portiques de lavage aux circuits d'huile dans les industries de transformation, la VXD est disponible dans une large gamme de matières de corps (aluminium, résine, laiton et acier inoxydable). Elle offre, en option, une résistance à une faible concentration d'ozone et d'être dégraissée. Le nouveau modèle pour l'air avec un corps en résine à raccords instantanés simplifie le raccordement. Les autres caractéristiques comprennent un amortisseur élastique pour réduire les bruits de fonctionnement de la vanne, ainsi qu'une durée de vie allongée grâce à sa conception spéciale. Elle offre également un temps de fermeture améliorée surtout avec des fluides visqueux comme l'huile.

Autres produits

Aucun résultat ne correspond à vos critères de recherche