Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produit

VX31/32/33, Electrovanne 3/2, unité individuelle, commande directe

  • Electrovanne 3 voies à commande directe
  • Max. pression du système (MPa): eau, air, huile 2.0; vapeur 1.0
  • Réduction de la consommation d'énergie (spécification CC): VX31: 6W à 4.5W,
    VX32: 8W à 7W, VX33: 11.5W à 10.5W
  • Boîtier équivalent à IP65
  • Matériau de bobine de moule ignifuge conforme UL94V-0