Industrie Médicale
Vannes d'air
VV100
Industry Solutions
Catalogue produits
VV100
En réponse à la demande de l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique pour une embase compacte avec électrodistributeurs 3/2, nous sommes heureux de lancer notre nouvelle série VV100. Conçue dans un souci de gain d'espace et de facilité d'utilisation, nos ingénieurs R&D ont intégré astucieusement deux électrodistributeurs 3/2 dans chaque station permettant ainsi la réduction de l'encombrement de l'unité entière. En adoptant cette caractéristique unique, les embases unitaires VV100 peuvent atteindre jusqu'à 146.4 mm de longueur maxi en changeant simplement la longueur du tirant de l'embase et en ajoutant ou retirant le nombre de stations embrochables (connecteur sub-D) ou câblés. Le gain d'énergie a aussi été pris en considération puisque les distributeurs individuels peuvent être commandés avec un circuit d'économie d'énergie qui réduit la consommation de 0.4W en modèle standard à seulement 0.15W en modèle continu. Chaque distributeur peut également être désactivé manuellement garantissant ainsi une maintenance sûre. La série VV100 existe en montage direct ou avec fixation, et aussi dans différentes tailles de raccordements y compris les raccordements instantanés miniature de diamètre 2 mm.